??
Выбор CAD модели
K1659.4103X70
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.4103X70
BESTKIPP
Order No.
K1659.4103X70
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
seidenmatt
FARBE
Main
silver metallic
GR
size
4
X
External thread
M 10
D
diameter
19.0 mm
D1
diameter
27.0 mm
D2
diameter
27.5 mm
H
height
43.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
27.0 mm
H3
height
63.0 mm
H4
height
67.5 mm
A
Length
95 mm
A1
Length
109.0 mm
B
width
13.0 mm
L
Length
70 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.2556 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245526550
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions